Danfoss logo
BSV safety relief valve

安全釋壓閥, BSV 8, G, 14 bar

2416+311

入口連接類型: G, 入口接口尺寸 [in]: 3/4, 出口接口尺寸 [in]: 1

产品规格

特性
CE markYes
Certified Coef of Disc0.43 kg
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBSV 8 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
入口接口尺寸 [in]3/4
入口連接類型G
冷媒R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
出口接口尺寸 [in]1
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
壓力設定值14 bar
壓力設定值203 psig
壓力證書含 Danfoss 認證
接頭標準ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙外部
提升 [mm]1.45 mm
方向角型
標稱直徑DN < 15
流動直徑 [in]0.315 in
特性
流動直徑 [mm]8.0 mm
流動面積 [in2]0.078 in²
流動面積 [mm2]50.0 mm²
流體1
溫度範圍 [°C] [最大值]100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
溫度範圍安全閥 [°C] [最大值]100 °C
溫度範圍安全閥 [°C] [最小值]-30 °C
溫度範圍安全閥 [°F] [最大值]212 °F
溫度範圍安全閥 [°F] [最小值]-22 °F
溫度範圍搭配嚮導操作閥 [°C] [最大值]100 °C
溫度範圍搭配嚮導操作閥 [°C] [最小值]-50 °C
溫度範圍搭配嚮導操作閥 [°F] [最大值]212 °F
溫度範圍搭配嚮導操作閥 [°F] [最小值]-58 °F
產品名稱安全釋壓閥
產品群組安全洩壓閥
產品說明安全釋壓閥
產品類型BSV 8
目錄IV
認証CE 認証EACTSUA
連接尺寸 [in]5/16 in
連接尺寸 [mm]8 mm
連接類型G

一般规格

特性
總重1.644 千克
淨重1.563 千克
Volume1.285 公升
特性
EAN/UPC5702428192002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm