Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

感溫式膨脹閥套件套件, TUB, R134a/R513A

068U3771

null: -40 - 10, 芯子流口容量: 1.6, 壓力平衡: 內平衡

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
MWP500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
UL 核准冷媒R134aR513A
入口尺寸 [in]1/4 in
入口連接類型軟焊, ODF
最大工作壓力 [bar]34.0 bar
冷媒R134a/R513A
出口尺寸 [in]3/8 in
出口連接類型軟焊, ODF
包裝數量45 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
含零件感溫包背帶
壓力平衡內平衡
工況,範圍 N [公制]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
特性
值
工況,範圍 N [英制]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
方向直通方向
毛細管800 mm
毛細管長度31.0 in
流動方向單向流
流動方向指示雷射雕刻單向箭頭
流體2
溫度範圍 [°C] [最大值]10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱感溫式膨脹閥套件套件
產品群組膨脹閥
產品配件TXV 配件
產品類型TUB
目錄Art. 4, par. 3
芯子流口容量1.60 kW
芯子流口容量 [TR]0.46 TR
芯子流口尺寸4
認証EACUAUL
連接材質雙金屬:鋼/銅
過熱度設定可調式
閥體材質不銹鋼
靜態過熱度 (SS) [°C]4.00 °C
靜態過熱度 (SS) [°F]7.20 °F

一般规格

特性
值
總重0.162 千克
淨重0.147 千克
Volume0.5 公升
特性
值
EAN/UPC5702428953740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm