Danfoss logo
感溫式膨脹閥套件套件, TGE, R134a; R513A-product-details

感溫式膨脹閥套件套件, TGE, R134a; R513A

067N0178

溫度範圍 [°C]: -25 - 20, 芯子流口容量: 44, 壓力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
MOP 壓力 [psig]MOP 90
MOP 溫度 [°C]25 °C
MOP 點77 °F
MWP711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL 核准冷媒R134aR513A
元件最高溫度 [°C]110 °C
元件最高溫度 [°F]230 °F
入口尺寸22.00 mm
入口連接類型軟焊, ODF
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
冷媒R134aR513A
出口尺寸 [mm]28.00 mm
出口連接類型軟焊, ODF
包裝數量8 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
含零件感溫包背帶
壓力平衡外部平衡
工況,範圍 N [公制]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
工況,範圍 N [英制]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
特性
值
平衡埠 [是/否]是
平衡管尺寸6 mm
平衡管連接類型軟焊, ODF
方向直通方向
毛細管1500 mm
毛細管長度59.0 in
流動方向雙向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流體2
溫度範圍 [°F] [最大值]68 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-13 °F
產品名稱感溫式膨脹閥套件套件
產品群組膨脹閥
產品配件TXV 配件
產品類型TGE
目錄Art. 4, par. 3
芯子流口容量44.00 kW
芯子流口容量 [TR]12.00 TR
芯子流口尺寸20
認証C UL US 列出EACUA
連接材質銅
過熱度設定可調式
閥體材質黃銅
靜態過熱度 (SS) [°C]4.00 °C
靜態過熱度 (SS) [°F]7.20 °F

一般规格

特性
值
總重0.74 千克
淨重0.643 千克
Volume2.2 公升
特性
值
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm