電子式膨脹閥, ETS 5T08L
034G6850
冷媒: R744, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接類型: 軟焊, ODM, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 20
034G6850
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow characteristic | Linear |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | ETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| MaxOPD 反向 [bar] | 120 bar |
| MaxOPD 反向 [psi] | 1740.0 psi |
| MWP | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R744 [TR] | 1.3 TR |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| 儲存溫度範圍 [°C] [最大值] | 65 °C |
| 儲存溫度範圍 [°C] [最小值] | -30 °C |
| 儲存溫度範圍 [°F] [最大值] | 149 °F |
| 儲存溫度範圍 [°F] [最小值] | -22 °F |
| 入口尺寸 | 6.35 mm |
| 入口尺寸 [in] | 1/4 in |
| 入口連接類型 | Solder ODM |
| 最大工作壓力 [bar] | 140.0 bar |
| 最大洩漏量 [cm³/min] | 150 cm³/min |
| 最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] | 1740 psig |
| 最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| 冷媒 | R744 |
| 冷媒溫度 [ºC] [最大值] | 80 °C |
| 冷媒溫度 [ºC] [最小值] | -40 °C |
| 冷媒溫度 [ºF] [最大值] | 176 °F |
| 冷媒溫度 [ºF] [最小值] | -40 °F |
| 出口尺寸 [in] | 1/4 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口尺寸 [mm] | 6.35 mm |
| 出口連接類型 | Solder ODM |
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | No |
| 同一產品 | 034G6800 |
| 工況 [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| 手動操作選項 | AST-G 服務驅動器手動線圈 |
| 步進模式 | 1-2 勵磁 (半步進)2-2 勵磁 (全步進) |
| 流動方向 | 雙向流 |
| 流口尺寸 [mm] | 0.80 mm |
| 流體 | 2 |
| 潤滑油相容性 | PAGPOE |
| 環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 80 °C |
| 環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 176 °F |
| 環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 產品名稱 | 電子式膨脹閥 |
| 產品群組 | 膨脹閥 |
| 產品配件 | Electric valve accessories |
| 產品類型 | ETS 5T08L |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 相容之丹佛斯控制器 | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| 相對濕度 (RH) [%] [最大值] | 95 % RH |
| 相對濕度 (RH) [%] [最小值] | 0 % RH |
| 總步數 | 480(半步進) |
| 逆流開閥脈衝 | 55 ± 16 steps |
| 連接材質 | Cu-plated SS |
| 連接類型 | 軟焊, ODM |
| 閥體設計風格 | L |
| 零件方案名稱 | ETS 5T |
| 順流開閥脈衝 | 55 ± 16 steps |
| 額定製冷能力 R744 [kW] | 4.59 kW |
| 馬達類型 | 永久磁鐵步進馬達 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.054 千克 |
| 淨重 | 0.036 千克 |
| Volume | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |