Danfoss logo
ETS 5T

電子式膨脹閥, ETS 5T10L

034G6803

冷媒: R744, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接類型: 軟焊, ODM, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 40

产品规格

特性
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow characteristicLinear
In scope of WEEENo
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 I/40
MaxOPD 反向 [bar]120 bar
MaxOPD 反向 [psi]1740.0 psi
MWP2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
儲存溫度範圍 [°C] [最大值]65 °C
儲存溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
儲存溫度範圍 [°F] [最大值]149 °F
儲存溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
入口尺寸7.94 mm
入口尺寸 [in]5/16 in
入口連接類型Solder ODM
最大工作壓力 [bar]140.0 bar
最大洩漏量 [cm³/min]150 cm³/min
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig]1740 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar]120.0 bar
冷媒R744
冷媒溫度 [ºC] [最大值]80 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值]-40 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值]176 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值]-40 °F
出口尺寸 [in]5/16 in
特性
出口尺寸 [mm]7.94 mm
出口連接類型Solder ODM
包裝數量40 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
同一產品034G6853
工況 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
手動操作選項AST-G 服務驅動器手動線圈
步進模式1-2 勵磁 (半步進)2-2 勵磁 (全步進)
流動方向雙向流
流口尺寸 [mm]1.00 mm
流體2
潤滑油相容性PAGPOE
環境溫度範圍 [°C] [最大值]80 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]176 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱電子式膨脹閥
產品群組膨脹閥
產品配件Electric valve accessories
產品類型ETS 5T10L
目錄Art. 4, par. 3
相容之丹佛斯控制器EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
相對濕度 (RH) [%] [最大值]95 % RH
相對濕度 (RH) [%] [最小值]0 % RH
總步數480(半步進)
逆流開閥脈衝55 ± 16 steps
連接材質Cu-plated SS
連接類型軟焊, ODM
閥體設計風格L
零件方案名稱ETS 5T
順流開閥脈衝55 ± 16 steps
額定製冷能力 R744 [kW]7.27 kW
馬達類型永久磁鐵步進馬達

一般规格

特性
總重0.055 千克
淨重0.038 千克
Volume0.3 公升
特性
EAN/UPC5715255035862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm