Danfoss logo
ETS 5M

電子式膨脹閥, ETS 5M40L

034G6507

PVE, 冷媒溫度 [ºC] [最大值]: 80, 冷媒溫度 [ºF] [最大值]: 176

产品规格

特性
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow characteristicLinear
Material DescriptionETS 5M40L Elec. exp. valve L 12x12 ODM
MaxOPD 反向 [bar]42 bar
MaxOPD 反向 [psi]609.0 psi
MWP710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
儲存溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
儲存溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
儲存溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
儲存溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
入口尺寸 [in]1/2 in
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
最大洩漏量 [cm³/min]500 cm³/min
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig]609 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar]42.0 bar
冷媒R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
冷媒溫度 [ºC] [最大值]80 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值]-30 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值]176 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值]-22 °F
出口尺寸 [in]1/2 in
包裝數量20 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
特性
可維修No
工況 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
手動操作選項AST-G 服務驅動器手動線圈
步進模式1-2 勵磁 (半步進)2-2 勵磁 (全步進)
流動方向雙向流
流口尺寸 [mm]4.00 mm
潤滑油相容性MOPAGPOEPVE
環境溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
產品名稱電子式膨脹閥
產品群組膨脹閥
產品配件Electric valve accessories
產品類型ETS 5M40L
目錄Art. 4, par. 3
相容之丹佛斯控制器EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
相對濕度 (RH) [%] [最大值]95 % RH
相對濕度 (RH) [%] [最小值]0 % RH
總步數480(半步進)
逆流開閥脈衝55 ± 16 steps
連接材質Cu-plated SS
連接類型軟焊, ODM
閥件版本V2
閥體設計風格L
零件方案名稱ETS 5M
順流開閥脈衝55 ± 16 steps
額定製冷能力 R410A [kW]41.00 kW
額定製冷能力 R410A [TR]11.66 TR
馬達類型永久磁鐵步進馬達

一般规格

特性
總重0.056 千克
淨重0.039 千克
Volume0.253 公升
特性
EAN/UPC5715255005360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm