電子式膨脹閥, ETS 5M24L
034G6412
PVE, 冷媒溫度 [ºC] [最大值]: 80, 冷媒溫度 [ºF] [最大值]: 176, 入口尺寸: 6.35, 出口尺寸 [mm]: 6.35
034G6412
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow characteristic | Linear |
| Material Description | ETS 5M24L Elec. exp. valve L 14x14 ODM |
| MaxOPD 反向 [bar] | 35 bar |
| MaxOPD 反向 [psi] | 508.0 psi |
| MWP | 710 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.31 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.65 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.64 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.02 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 19.79 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 5.63 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 17.00 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 4.83 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 16.62 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 4.73 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 16.90 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 4.81 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 12.81 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 3.64 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 23.20 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 6.60 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 17.25 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 4.90 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 23.45 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 6.67 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 14.77 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 4.20 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 16.30 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 4.63 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 9.28 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 2.64 TR |
| REACH Candidate List substances | No |
| 儲存溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
| 儲存溫度範圍 [°C] [最小值] | -30 °C |
| 儲存溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
| 儲存溫度範圍 [°F] [最小值] | -22 °F |
| 入口尺寸 | 6.35 mm |
| 入口尺寸 [in] | 1/4 in |
| 最大工作壓力 [bar] | 49.0 bar |
| 最大洩漏量 [cm³/min] | 150 cm³/min |
| 最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] | 508 psig |
| 最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| 冷媒 | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| 冷媒溫度 [ºC] [最大值] | 80 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 冷媒溫度 [ºC] [最小值] | -30 °C |
| 冷媒溫度 [ºF] [最大值] | 176 °F |
| 冷媒溫度 [ºF] [最小值] | -22 °F |
| 出口尺寸 [in] | 1/4 in |
| 出口尺寸 [mm] | 6.35 mm |
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | No |
| 工況 [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| 手動操作選項 | AST-G 服務驅動器手動線圈 |
| 步進模式 | 1-2 勵磁 (半步進)2-2 勵磁 (全步進) |
| 流動方向 | 雙向流 |
| 流口尺寸 [mm] | 2.40 mm |
| 潤滑油相容性 | MOPAGPOEPVE |
| 環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
| 環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -30 °C |
| 環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
| 環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -22 °F |
| 產品名稱 | 電子式膨脹閥 |
| 產品群組 | 膨脹閥 |
| 產品配件 | Electric valve accessories |
| 產品類型 | ETS 5M24L |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 相容之丹佛斯控制器 | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| 相對濕度 (RH) [%] [最大值] | 95 % RH |
| 相對濕度 (RH) [%] [最小值] | 0 % RH |
| 總步數 | 480(半步進) |
| 逆流開閥脈衝 | 15 ± 15 steps |
| 連接材質 | Cu-plated SS |
| 連接類型 | 軟焊, ODM |
| 閥件版本 | V2 |
| 閥體設計風格 | L |
| 零件方案名稱 | ETS 5M |
| 順流開閥脈衝 | 55 ± 16 steps |
| 額定能力 R1234ze [kW] | 9.58 kW |
| 額定能力 R1234ze [TR] | 2.72 TR |
| 額定能力 R513A [kW] | 10.79 kW |
| 額定能力 R513A [TR] | 3.07 TR |
| 額定製冷能力 R134a [kW] | 12.71 kW |
| 額定製冷能力 R134a [TR] | 3.61 TR |
| 額定製冷能力 R22 [kW] | 17.00 kW |
| 額定製冷能力 R22 [TR] | 4.83 TR |
| 額定製冷能力 R32 [kW] | 29.88 kW |
| 額定製冷能力 R32 [TR] | 8.50 TR |
| 額定製冷能力 R404A/R507 [kW] | 12.00 kW |
| 額定製冷能力 R404A/R507 [TR] | 3.41 TR |
| 額定製冷能力 R407C [kW] | 17.71 kW |
| 額定製冷能力 R407C [TR] | 5.04 TR |
| 額定製冷能力 R410A [kW] | 20.23 kW |
| 額定製冷能力 R410A [TR] | 5.75 TR |
| 馬達類型 | 永久磁鐵步進馬達 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.052 千克 |
| 淨重 | 0.035 千克 |
| Volume | 0.251 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |