電子式膨脹閥, ETS 400L
034G3703
PVE, 冷媒溫度 [ºC] [最大值]: 140, 冷媒溫度 [ºF] [最大值]: 284
034G3703
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow characteristic | S-shape |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Kv 值 | 18.500 m³/h |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| MWP | 536 psig |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 854.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 246.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 830.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 239.00 TR |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP dossier product name | ETS 175L-500L with sight glass |
| UL 核准冷媒 | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| 入口尺寸 [in] | 1 5/8 in |
| 入口連接類型 | 軟焊 ODF |
| 最大允許工作週期 [%] | 50 % RH |
| 最大工作壓力 [bar] | 37.0 bar |
| 最大操作電流 | 0.40 A |
| 最大總消耗功率電壓驅動 [W] | 5.5 W |
| 最大總消耗功率電流驅動 [W] | 4.2 W |
| 最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi] | 377.0 psi |
| 最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| 冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 冷媒溫度 [ºC] [最大值] | 140 °C |
| 冷媒溫度 [ºC] [最小值] | -20 °C |
| 冷媒溫度 [ºF] [最大值] | 284 °F |
| 冷媒溫度 [ºF] [最小值] | -4 °F |
| 出口尺寸 [in] | 1 5/8 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口連接類型 | 軟焊 ODF |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 可維修 | 步進閥備用零件 |
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 工況 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 工況 [英制] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| 工況備註 | 全行程開啟,正常流動 |
| 平衡埠 [是/否] | 是 |
| 手動操作選項 | AST-G 服務驅動器 |
| 方向 | 直通方向 |
| 步進模式 | 2 相全步進 |
| 流動方向 | 雙向流 |
| 流動方向指示 | Arrow embossed |
| 流體 | 2 |
| 潤滑油相容性 | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| 環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
| 環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
| 環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 產品名稱 | 電子式膨脹閥 |
| 產品群組 | 膨脹閥 |
| 產品配件 | 步進閥配件 |
| 產品類型 | ETS 400L |
| 目錄 | I |
| 相位電感 [µH] | 85000 μH |
| 相位電流 (RMS) [mA] | 200 mA |
| 相位電流 (峰值) [mA] | 283 mA |
| 相容之丹佛斯控制器 | AK-XM 208CEKEMCX |
| 視窗 | 是 |
| 總步數 | 3810(全步進) |
| 認証 | CE 認証CMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| 連接材質 | 銅 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
| 阻抗 | 0.1 kOhm |
| 電氣接頭, 公/母 | 公 |
| 電氣接頭尺寸 | 4 針 |
| 電氣連接 | M12 |
| 額定能力 R513A [kW] | 943.00 kW |
| 額定能力 R513A [TR] | 271.00 TR |
| 額定製冷能力 R134a [kW] | 1095.00 kW |
| 額定製冷能力 R134a [TR] | 311.00 TR |
| 馬達類型 | 雙極 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 3.035 千克 |
| 淨重 | 2.35 千克 |
| Volume | 12.708 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |