Danfoss logo
ETS 400L - 500L

電子式膨脹閥, ETS 500L

034G3694

PVE, 冷媒溫度 [ºC] [最大值]: 95, 冷媒溫度 [ºF] [最大值]: 203

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow characteristicS-shape
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Kv 值27.100 m³/h
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MaxOPD 反向 [bar]10 bar
MaxOPD 反向 [psi]145.0 psi
MWP536 psig
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP dossier product nameETS 175L-500L with sight glass
UL markYes
UL 核准冷媒R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Voltage [V] DC12.0 V
入口尺寸 [in]2 1/8 in
入口連接類型軟焊, ODF
最大允許工作週期 [%]50 % RH
最大工作壓力 [bar]37.0 bar
最大操作電流0.40 A
最大總消耗功率電壓驅動 [W]5.5 W
最大總消耗功率電流驅動 [W]4.2 W
冷媒R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
冷媒溫度 [ºC] [最大值]95 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值]-40 °C
特性
冷媒溫度 [ºF] [最大值]203 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值]-40 °F
出口尺寸 [in]2 5/8 in
出口連接類型軟焊, ODF
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
外殼等級 IPIP67
工況 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
工況 [英制]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
工況備註全行程開啟,正常流動
平衡埠 [是/否]
手動操作選項AST-G 服務驅動器
方向直通方向
步進模式2 相全步進
流動方向雙向流
流體2
潤滑油相容性ABPAGPAOPOEPVE
環境溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱電子式膨脹閥
產品群組膨脹閥
產品類型ETS 500L
目錄I
相位電感 [µH]85000 μH
相位電流 (RMS) [mA]200 mA
相位電流 (峰值) [mA]283 mA
相容之丹佛斯控制器AK-XM 208CEKEEKFMXC
視窗
認証CE 認証UL 承認CMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
認證檔案名稱MH7648
連接材質
閥體材質黃銅
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸4 針
電氣連接M12
額定能力 R513A [kW]1535.00 kW
額定能力 R513A [TR]442.00 TR
額定製冷能力 R134a [kW]1786.00 kW
額定製冷能力 R134a [TR]507.00 TR
馬達類型雙極

一般规格

特性
總重4.53 千克
淨重3.516 千克
Volume22.788 公升
特性
EAN/UPC5715162787854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm