Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

電子式膨脹閥, ETS 175L

034G3693

無油應用; PVE, 冷媒溫度 [ºC] [最大值]: 95, 冷媒溫度 [ºF] [最大值]: 203

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]11.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow characteristicLinear
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Kv 值10.100 m³/h
Material DescriptionETS 175L Electric exp valve L OF I/6
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]377 psi
MWP536 psig
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]495.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]142.00 TR
Rated capacity R515B [kW]481.00 kW
Rated capacity R515B [TR]139.00 TR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dossier product nameETS 175L-500L
UL markYes
UL 核准冷媒R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Voltage [V] DC12.0 V
入口尺寸 [in]1 5/8 in
入口連接類型軟焊 ODF
最大允許工作週期 [%]50 % RH
最大工作壓力 [bar]37.0 bar
最大操作電流0.40 A
最大總消耗功率電壓驅動 [W]5.5 W
最大總消耗功率電流驅動 [W]4.2 W
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi]377.0 psi
最大開啟壓差 MaxOPD [bar]26.0 bar
冷媒R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
冷媒溫度 [ºC] [最大值]95 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值]-40 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值]203 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值]-40 °F
特性
出口尺寸 [in]1 5/8 in
出口連接類型軟焊 ODF
包裝數量6 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修步進閥備用零件
外殼等級 IPIP67
工況 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
工況 [英制]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
工況備註全行程開啟,正常流動
平衡埠 [是/否]
手動操作選項AST-G 服務驅動器
方向直通方向
步進模式2 相全步進
流動方向雙向流
流動方向指示Arrow embossed
流體2
潤滑油相容性無油應用ABPAGPAOPOEPVE
環境溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱電子式膨脹閥
產品群組膨脹閥
產品配件步進閥配件
產品類型ETS 175L
目錄I
相位電感 [µH]85000 μH
相位電流 (RMS) [mA]200 mA
相位電流 (峰值) [mA]283 mA
相容之丹佛斯控制器AK-XM 208CEKEEKFMXC
視窗
總步數3810(全步進)
認証CE 認証UL 承認CMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
認證檔案名稱MH7648
連接材質
閥體材質黃銅
阻抗0.1 kOhm
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸4 針
電氣連接M12
額定能力 R513A [kW]542.00 kW
額定能力 R513A [TR]156.00 TR
額定製冷能力 R134a [kW]631.00 kW
額定製冷能力 R134a [TR]180.00 TR
馬達類型雙極

一般规格

特性
總重2.013 千克
淨重1.833 千克
特性
EAN/UPC5715162730843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm