電子式膨脹閥, ETS 25
034G4207
PVE, 冷媒溫度 [ºC] [最大值]: 65, 冷媒溫度 [ºF] [最大值]: 150, 入口尺寸: 22, 出口尺寸 [mm]: 22, 入口尺寸 [in]: 7/8 in, 出口尺寸 [in]: 7/8 in
034G4207
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ETS 25 Electric exp valve |
| MaxOPD 反向 [bar] | 33 bar |
| MaxOPD 反向 [psi] | 478.6 psi |
| MWP | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dossier product name | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| UL mark | Yes |
| UL 核准冷媒 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 入口尺寸 | 22.00 mm |
| 入口尺寸 [in] | 7/8 in |
| 入口連接類型 | 軟焊 ODF |
| 全位移時間 [s] [最大值] | 17.0 s |
| 全位移時間 [s] [最小值] | 8.5 s |
| 最大允許工作週期 [%] | 100 % RH |
| 最大工作壓力 [bar] | 45.5 bar |
| 最大總消耗功率電壓驅動 [W] | 5.5 W |
| 最大總消耗功率電流驅動 [W] | 1.3 W |
| 最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi] | 478.6 psi |
| 最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| 冷媒 | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 冷媒溫度 [ºC] [最大值] | 65 °C |
| 冷媒溫度 [ºC] [最小值] | -40 °C |
| 冷媒溫度 [ºF] [最大值] | 150 °F |
| 冷媒溫度 [ºF] [最小值] | -40 °F |
| 出口尺寸 [in] | 7/8 in |
| 出口尺寸 [mm] | 22.00 mm |
| 出口連接類型 | 軟焊 ODF |
| 包裝數量 | 6 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | 步進閥備用零件 |
| 外殼等級 IP | IP67 |
| 工況 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 工況 [英制] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工況備註 | 全行程開啟,正常流動 |
| 平衡埠 [是/否] | No |
| 手動操作選項 | AST-G 服務驅動器 |
| 方向 | 角型 |
| 步進模式 | 2 相全步進 |
| 流動方向 | 雙向流 |
| 流動方向指示 | 浮刻雙向箭頭 |
| 流體 | 2 |
| 潤滑油相容性 | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| 環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 60 °C |
| 環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 140 °F |
| 環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 產品名稱 | 電子式膨脹閥 |
| 產品群組 | 膨脹閥 |
| 產品配件 | 步進閥配件 |
| 產品類型 | ETS 25 |
| 目錄 | I |
| 相位電感 [µH] | 85000 μH |
| 相位電流 (RMS) [mA] | 100 mA |
| 相位電流 (峰值) [mA] | 141 mA |
| 相容之丹佛斯控制器 | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| 總步數 | 2625(全步進) |
| 認証 | CE 認証EACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 連接材質 | 銅 |
| 阻抗 | 0.1 kOhm |
| 電壓 [V] DC [最大值] | 13.8 V |
| 電壓 [V] DC [最小值] | 11.5 V |
| 電氣接頭, 公/母 | 公 |
| 電氣接頭尺寸 | 4 針 |
| 電氣連接 | M12 |
| 額定製冷能力 R134a [kW] | 93.00 kW |
| 額定製冷能力 R134a [TR] | 27.00 TR |
| 額定製冷能力 R22 [kW] | 117.00 kW |
| 額定製冷能力 R22 [TR] | 34.00 TR |
| 額定製冷能力 R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| 額定製冷能力 R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| 額定製冷能力 R407C [kW] | 129.00 kW |
| 額定製冷能力 R407C [TR] | 37.00 TR |
| 額定製冷能力 R410A [kW] | 144.00 kW |
| 額定製冷能力 R410A [TR] | 41.00 TR |
| 馬達類型 | 雙極 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 1.08 千克 |
| 淨重 | 0.916 千克 |
| Volume | 3.249 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |