Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 2-1/8“ ODF – 2-1/8” ODF

PTS 18L, 銅

034G3911

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 最大工作壓力 [bar]: 37

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow characteristicLinear
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
In scope of WEEEYes
Kv 值18.500 m³/h
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
MWP536 psig
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
REACH Candidate List substancesCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dossier product namePTS
UL markYes
UL 核准冷媒R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Voltage [V] DC12.0 V
入口尺寸 [in]2 1/8 in
入口連接類型軟焊, ODF
最大允許工作週期 [%]100 % RH
最大工作壓力 [bar]37.0 bar
最大操作電流0.50 A
最大總消耗功率電流驅動 [W]7.5 W
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi]232.0 psi
最大開啟壓差 MaxOPD [bar]16.0 bar
冷媒R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
冷媒溫度 [ºC] [最大值]95 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值]-40 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值]203 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值]-40 °F
出口尺寸 [in]2 1/8 in
出口連接類型軟焊, ODF
包裝數量1 pc
特性
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
可維修步進閥備用零件
外殼等級 IPIP67
工況 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
工況 [英制]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
工況備註全行程開啟,正常流動
平衡埠 [是/否]
手動操作選項AST-G 服務驅動器
方向直通方向
步進模式2 相全步進
流動方向雙向流
流動方向指示Arrow embossed
流體2
潤滑油相容性無油應用
環境溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱Electric regulating valve
產品群組Staging valves
產品配件步進閥配件
產品類型PTS 18L
用於產品TGH285TGS230TTH375TTS300
目錄I
相位電感 [µH]40000 μH
相位電流 (RMS) [mA]500 mA
相位電流 (峰值) [mA]700 mA
相容之丹佛斯控制器EKEEKF
視窗
總步數800 (全步進)
認証CE 認証CMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
認證檔案名稱MH7648
連接材質
閥體材質黃銅
阻抗0.0 kOhm
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸4 針
電氣連接M12
額定能力 R513A [kW]934.00 kW
額定能力 R513A [TR]269.00 TR
額定製冷能力 R134a [kW]1085.00 kW
額定製冷能力 R134a [TR]308.00 TR
馬達類型雙極

一般规格

特性
總重2.989 千克
淨重2.5 千克
Volume12.708 公升
特性
EAN/UPC5715255125495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm