壓力調節閥, OFV 20
2412+183
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, Kv 值: 0 - 0.52, 最大工作壓力 [bar]: 40
2412+183
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] [最大值] | 0.600 gal/min |
| Cv 值 [gal/min] [最小值] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 值 [m³/h] [最大值] | 0.520 m³/h |
| Kv 值 [m³/h] [最小值] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV 20 D ANG OVER FLOW VALVE |
| MWP | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 入口接口尺寸 [mm] | 20.00 mm |
| 最大工作壓力 [bar] | 40.0 bar |
| 冷媒 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 包裝數量 | 1 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 可維修 | Press. regul. valve spare part |
| 塗料顏色 | 灰 |
| 壓力範圍 [bar] Pe [最大值] | 8.00 bar |
| 壓力範圍 [bar] Pe [最小值] | 2.00 bar |
| 壓力範圍 [psig] Pe [最大值] | 116.0 psig |
| 壓力範圍 [psig] Pe [最小值] | 2.0 psig |
| 接頭標準 | EN 10220 |
| 方向 | 角型 |
| 流體 | 1 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 302 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
| 產品名稱 | 壓力調節閥 |
| 產品群組 | 壓力與溫度調節閥 |
| 產品說明 | 溢流閥 |
| 產品配件 | No |
| 產品類型 | OFV 20 |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 設備 | 蓋 |
| 認証 | EACUA |
| 連接尺寸 [in] | 3/4 in |
| 連接尺寸 [mm] | 20 mm |
| 連接類型 | 對接焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 2.468 千克 |
| 淨重 | 2.05 千克 |
| Volume | 5.04 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |