2 步電磁閥, ICLX 50, 50 mm, 對接焊
027H5041
2 步電磁閥, Kv 值: 47
027H5041
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] | 54.520 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 180 |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Kv 值 | 47.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 47.000 |
| Material Description | ICM 50-A 2 ANSI (50A) |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Model (EF000010) | Straight |
| MWP | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 認證名稱 | 冷媒閥 53R0 |
| 入口接口尺寸 [in] | 2 in |
| 入口接口尺寸 [mm] | 50.00 mm |
| 入口連接類型 | 對接焊 |
| 最大工作壓力 [bar] | 65.0 bar |
| 冷媒 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 出口接口尺寸 [in] | 2 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口接口尺寸 [mm] | 50.0 mm |
| 出口連接類型 | 對接焊 |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 可維修 | ICM / ICS / ICLX 備用零件 |
| 品牌 | ICV Flexline |
| 外部嚮導壓力接口 | 熔接螺紋接管/立布(nipple)(P2 連接埠) |
| 手動操作選項 | 手動開啟主軸 |
| 接頭標準 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 描述 | 2-step solenoid valve |
| 方向 | 直通方向 |
| 步進 1 開度 (~) [%] | 10 % RH |
| 流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
| 流體 | 1 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 248 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -76 °F |
| 產品名稱 | 2 步電磁閥 |
| 產品群組 | 電磁閥 |
| 產品說明 | 電磁閥 |
| 產品配件 | ICM / ICS / ICLX 配件 |
| 產品類型 | ICLX 50 |
| 目錄 | II |
| 第 2 步初始化 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| 螺線管系統 | 2 EVM 嚮導電磁閥模組 |
| 表面塗層 | Zn (TLP) |
| 認証 | EACTÜVUAUL |
| 連接材質 | 鋼材 |
| 開啟設定 | 1 階(可設定)2 步(預設) |
| 閥件操作 | 電磁閥操作 |
| 閥件版本 | 標準版本 |
| 閥體材質 | 鋼材 |
| 零件方案名稱 | ICLX |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 13.624 千克 |
| 淨重 | 9.836 千克 |
| Volume | 20.671 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |