SGI 18s, 視窗, 軟焊, ODF, 18 mm, 軟焊, ODF, 18 mm
014-0045
入口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 18, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 18, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 28
014-0045
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGI 18s Sight Glass M/28 |
| MWP | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 入口尺寸 | 18.00 mm |
| 入口連接類型 | 軟焊, ODF |
| 最大工作壓力 [bar] | 35.0 bar |
| 冷媒 | R22 |
| 出口尺寸 [mm] | 18.00 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口連接類型 | 軟焊, ODF |
| 包裝數量 | 28 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | No |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
| 濕氣指示 | I 指示器 |
| 產品名稱 | 視窗 |
| 產品群組 | 視窗 |
| 產品配件 | No |
| 產品類型 | SGI 18s |
| 綠色:最大含水濃度 @25 °C | R22: 150 ppm |
| 綠色:最大含水濃度 @43 °C | R22: 250 ppm |
| 連接材質 | 銅 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
| 黃色:最小含水濃度@25 °C | R22: 300 ppm |
| 黃色:最小含水濃度@43 °C | R22: 500 ppm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.386 千克 |
| 淨重 | 0.249 千克 |
| Volume | 0.277 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422022381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |