Danfoss logo
Sight glass, SGI 22s_014-0039, 014-003966, 014-0070

SGI 22s, 視窗, 軟焊, ODF, 22 mm, 軟焊, ODF, 22 mm

014-0039

入口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 22, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 22, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 28

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGI 22s Sight Glass M/28
MWP500 psig
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
入口尺寸22.00 mm
入口尺寸 [in]7/8 in
入口連接類型軟焊, ODF
最大工作壓力 [bar]35.0 bar
冷媒R22
特性
值
出口尺寸 [in]7/8 in
出口尺寸 [mm]22.00 mm
出口連接類型軟焊, ODF
包裝數量28 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修No
溫度範圍 [°F] [最大值]175 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-58 °F
濕氣指示I 指示器
產品名稱視窗
產品群組視窗
產品配件No
產品類型SGI 22s
綠色:最大含水濃度 @25 °CR22: 150 ppm
綠色:最大含水濃度 @43 °CR22: 250 ppm
連接材質銅
閥體材質黃銅
黃色:最小含水濃度@25 °CR22: 300 ppm
黃色:最小含水濃度@43 °CR22: 500 ppm

一般规格

特性
值
總重0.27 千克
淨重0.249 千克
Volume0.277 公升
特性
值
EAN/UPC5702422052555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm