SGP 12s N, 視窗, 軟焊, ODF, 軟焊, ODF
014L0183
入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 28
014L0183
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ignit. source assess | 是 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SGP 12s N Sight Glass M/28 |
| MWP | 754 psig |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 核准冷媒 | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL 認證名稱 | 冷媒液體指示器 76H4 |
| 入口尺寸 [in] | 1/2 in |
| 入口連接類型 | 軟焊, ODF |
| 最大工作壓力 [bar] | 52.0 bar |
| 冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口尺寸 [in] | 1/2 in |
| 出口連接類型 | 軟焊, ODF |
| 包裝數量 | 28 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | No |
| 同一產品 | 014L0117 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
| 潤滑油相容性 | 無油應用 |
| 濕氣指示 | N 指示器 |
| 無油冷媒 | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| 產品名稱 | 視窗 |
| 產品群組 | 視窗 |
| 產品配件 | No |
| 產品類型 | SGP 12s N |
| 綠色:最大含水濃度 @25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| 綠色:最大含水濃度 @43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| 認証 | C UL US 列出EAC |
| 認證檔案名稱 | 冷媒液體指示器 76H4 |
| 連接材質 | 銅 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
| 黃色:最小含水濃度@25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| 黃色:最小含水濃度@43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.184 千克 |
| 淨重 | 0.165 千克 |
| Volume | 0.277 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818742 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |