Danfoss logo
Sight glass; SGI 22s_014-0130, 014-0206, 014-1796

SGN 22s, 視窗, 軟焊, ODF, 22 mm, 軟焊, ODM, 22 mm

014-0206

入口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 22, 出口連接類型: 軟焊, ODM, 出口尺寸 [mm]: 22, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 28

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGN 22s Sight Glass M/28
MWP500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
入口尺寸22.00 mm
入口尺寸 [in]7/8 in
入口連接類型軟焊, ODF
最大工作壓力 [bar]35.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
出口尺寸 [in]7/8 in
出口尺寸 [mm]22.00 mm
特性
值
出口連接類型軟焊, ODM
包裝數量28 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修No
溫度範圍 [°F] [最大值]175 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-58 °F
潤滑油相容性無油應用
濕氣指示N 指示器
無油冷媒R134aR513A
產品名稱視窗
產品群組視窗
產品配件No
產品類型SGN 22s
綠色:最大含水濃度 @25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
綠色:最大含水濃度 @43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
連接材質銅
閥體材質黃銅
黃色:最小含水濃度@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
黃色:最小含水濃度@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

一般规格

特性
值
總重0.274 千克
淨重0.249 千克
Volume0.277 公升
特性
值
EAN/UPC5702422116950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm