Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

溫度感測器, MBT 5550, 120 mm, G

097U7152

null: -50 - 200, 電氣接頭尺寸: Pg 9, 保護管材質: AISI 316 TI

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0120-11-120
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
保護管8.0 mm
保護管材質AISI 316 TI
保護管直徑0.315 in
傳感器設定範圍 [°C] [最大值]200 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值]0 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值]392 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值]32 °F
傳送器類型整合的
最大的環境溫度85 °C
最大的環境溫度185 °F
包裝數量13 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
外殼等級 IPIP65
感測元件公差Class B
感測元件數 [pc]1 pc
感測元件標準ISO 60751
感測元件電阻 [Ohm]1000 Ohm
特性
感測元件類型Pt
感測器插芯可替換
接頭標準ISO 228
插入長度120 mm
操作口材料不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸3/4
操作接口標準ISO 228-1-A
操作接口類型G
標準電氣接頭EN 175301-803-A
溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-58 °F
產品名稱溫度感測器
產品群組感測器
產品類型MBT 5550
置入長度4.720 in
置入類型固定
認証CE 認証
輸出訊號 [mA] [最大值]20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值]4 mA
連接材質不銹鋼
連接類型G
電氣接頭尺寸Pg 9
電氣連接Angular connector
類型名稱MBT 5550-0000-0120-11-120

一般规格

特性
總重0.29 千克
淨重0.257 千克
Volume0.495 公升
特性
EAN/UPC5702424616878
Proposition 65No significant risk