Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

氣體偵測感測器, DGS

080Z2810

感測器 1 類型: 半導體, 冷媒濃度 [ppm] 感測器1: 0 - 2000

产品规格

特性
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
冷媒R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449A
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最大值]2000 ppm
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最小值]0 ppm
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
含零件電纜封套調校證書
感測器 1 類型半導體
特性
消耗功率 [A]0.25 A
溫度範圍 [°C] [最大值]60 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-35 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]140 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-31 °F
產品名稱氣體偵測感測器
產品群組感測器
產品類型DGS
相對濕度 (RH) [%] [最大值]90 % RH
相對濕度 (RH) [%] [最小值]15 % RH
設備蜂鳴器與光
警報濃度低 [ppm] 感測器 1500 ppm
警報濃度高 [ppm] 感測器 1500 ppm
電源電壓 [V] AC [最大值]27 V
電源電壓 [V] AC [最小值]21 V
響應延遲 [秒]0 s
頻率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
總重0.364 千克
淨重0.25 千克
Volume1.286 公升
特性
EAN/UPC5702428557016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm