Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 46
111H1179
Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111H1179
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| H1 接口尺寸 | G1/2 |
| H1 接口類型 | G External thread connection |
| H2 接口尺寸 | G1/2 |
| H2 接口類型 | G External thread connection |
| H3 接口尺寸 | Null |
| H3 接口類型 | Null |
| H4 接口尺寸 | Null |
| H4 接口類型 | Null |
| H5 接口類型 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口類型 | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger HDW44-C-46(I/40) |
| Model No. | DW44 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 接口尺寸範圍 | H1 |
| Q1 接口類型 | Solder connection |
| Q2 接口尺寸範圍 | H1 |
| Q2 接口類型 | Solder connection |
| Q3 接口器類型 | Solder connection |
| Q3 接口尺寸範圍 | H1/2 |
| Q4 接口尺寸範圍 | H5/8 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Q4 接口類型 | Solder connection |
| Q5 接口尺寸範圍 | Null |
| Q5 接口類型 | Null |
| Q6 接口尺寸範圍 | Null |
| Q6 接口類型 | Null |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 最大工作壓力 (MWP)[psi] | 508 psi |
| 最大工作壓力 [bar] | 35.0 bar |
| 冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| 功能 | Condenser |
| 功能備註 | Null |
| 包裝數量 | 40 pc |
| 包裝方式 | Industrial pack |
| 接口 H5 尺寸 | Null |
| 板圖案 | DW |
| 板片數量 | 46 |
| 產品名稱 | Micro Plate heat exchanger |
| 產品群組 | Heat exchangers |
| 產品類型 | MPHE HDW44-C |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 硬焊材質 | Copper brazing |
| 設備 | Null |
| 設計溫度範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 設計溫度範圍 [°C] [最小值] | -196 °C |
| 設計溫度範圍 [°F] [最大值] | 320 °F |
| 設計溫度範圍 [°F] [最小值] | -390 °F |
| 認証 | ASCRNEACUAUL |
| 類型名稱 | HDW44-C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 9.25 千克 |
| 淨重 | 9.05 千克 |
| Volume | 15.53 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |