Danfoss logo
Pic. AC

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 30

111H1192

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口類型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口類型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-30(I/28)
Model no.48
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍G1"-7/8
Q1 接口類型#N/A
Q2 接口尺寸範圍G1"-7/8
Q2 接口類型#N/A
Q3 接口器類型Solder connection
Q3 接口尺寸範圍H7/8
Q4 接口尺寸範圍H7/8
Q4 接口類型Solder connection
Q5 接口尺寸範圍Null
特性
值
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
最大工作壓力 (MWP)[psi]2030 psi
最大工作壓力 [bar]140.0 bar
冷媒R744
功能Condenser
功能備註Null
包裝數量32 pc
包裝方式Industrial pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案H
板片數量30
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE H48T-CL
目錄Art. 4, par. 3
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCEEACUL
類型名稱H48T-CL

一般规格

特性
值
總重11.5 千克
淨重10.9 千克
Volume5.583 公升
特性
值
EAN/UPC5715255292722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm