Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-CZ, Number of plates: 148

111B9104

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸K2.5
H1 接口類型Victaulic connection
H2 接口尺寸K2.5
H2 接口類型Victaulic connection
H3 接口尺寸H7/8
H3 接口類型Solder connection
H4 接口尺寸H5/8
H4 接口類型Solder connection
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-CZ-148(74/36+36)
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍Null
Q1 接口類型Null
Q2 接口尺寸範圍Null
Q2 接口類型Null
Q3 接口器類型Solder connection
Q3 接口尺寸範圍H5/8
Q4 接口尺寸範圍H7/8
特性
值
Q4 接口類型Solder connection
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
最大工作壓力 (MWP)[psi]508 psi
最大工作壓力 [bar]35.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Condenser
功能備註Null
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案Z
板片數量148
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE H118L-CZ
目錄III
硬焊材質Copper brazing
設備FeetStud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証CECRNEACUAUL
類型名稱H118L-CZ

一般规格

特性
值
總重60 千克
淨重47.7 千克
Volume129.6 公升
特性
值
EAN/UPC5715255114376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm