Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D62-H, Number of plates: 136

111H0430

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸Null
H1 接口類型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口類型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸L1"1/4
H4 接口類型R External thread connection
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D62-H-136
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍G1"1/2
Q1 接口類型G External thread connection
Q2 接口尺寸範圍G1"1/2
Q2 接口類型G External thread connection
Q3 接口器類型R External thread connection
Q3 接口尺寸範圍L1"1/4
Q4 接口尺寸範圍Null
特性
值
Q4 接口類型Null
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
最大工作壓力 (MWP)[psi]435 psi
最大工作壓力 [bar]30.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Null
功能備註Null
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案H
板片數量136
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE D62-H
目錄II
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCECRNEACKRAIAUAUL
類型名稱D62-H

一般规格

特性
值
總重24.1 千克
淨重22.6 千克
Volume43.527 公升
特性
值
EAN/UPC5715255196167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm