Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-J, Number of plates: 60
111B5483
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B5483
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application | Chiller |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| H1 接口尺寸 | N1/2T |
| H1 接口類型 | R Internal thread connection |
| H2 接口尺寸 | N1/2T |
| H2 接口類型 | R Internal thread connection |
| H3 接口尺寸 | H3/8A |
| H3 接口類型 | Solder connection |
| H4 接口尺寸 | H7/8E |
| H4 接口類型 | Solder connection |
| H5 接口類型 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口類型 | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-60 |
| Model no. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 接口尺寸範圍 | L1"1/4R |
| Q1 接口類型 | G External thread connection |
| Q2 接口尺寸範圍 | L1"1/4R |
| Q2 接口類型 | G External thread connection |
| Q3 接口器類型 | Null |
| Q3 接口尺寸範圍 | Null |
| Q4 接口尺寸範圍 | Null |
| Q4 接口類型 | Null |
特性 | 值 |
|---|---|
| Q5 接口尺寸範圍 | Null |
| Q5 接口類型 | Null |
| Q6 接口尺寸範圍 | Null |
| Q6 接口類型 | Null |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| 最大工作壓力 (MWP)[psi] | 711 psi |
| 最大工作壓力 [bar] | 49.0 bar |
| 冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| 功能 | Evaporator |
| 功能備註 | With distributor |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | Single pack |
| 接口 H5 尺寸 | Null |
| 板圖案 | Z-J |
| 板片數量 | 60 |
| 產品名稱 | Micro Plate heat exchanger |
| 產品群組 | Heat exchangers |
| 產品類型 | MPHE C62L-EZ-J |
| 目錄 | II |
| 硬焊材質 | Copper brazing |
| 設備 | Stud |
| 設計溫度範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 設計溫度範圍 [°C] [最小值] | -196 °C |
| 設計溫度範圍 [°F] [最大值] | 320 °F |
| 設計溫度範圍 [°F] [最小值] | -390 °F |
| 認証 | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| 類型名稱 | C62L-EZ-J |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 11.15 千克 |
| 淨重 | 11 千克 |
| Volume | 10.173 立方分米 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162695340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |