Danfoss logo
Pic. Z

Micro Plate heat exchanger, MPHE C39L-EZ, Number of plates: 100

111H0618

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸G1"1/4
H1 接口類型G External thread connection
H2 接口尺寸G1"1/4
H2 接口類型G External thread connection
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-100
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍N1/2
Q1 接口類型G Internal thread connection
Q2 接口尺寸範圍N1/2
Q2 接口類型G Internal thread connection
Q3 接口器類型Solder connection
Q3 接口尺寸範圍H5/8
特性
值
Q4 接口尺寸範圍H1"3/8
Q4 接口類型Solder connection
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
最大工作壓力 (MWP)[psi]711 psi
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Evaporator
功能備註With distributor
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案Z
板片數量100
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE C39L-EZ
目錄II
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCECRNEACUAUL
類型名稱C39L-EZ

一般规格

特性
值
總重11 千克
淨重10.3 千克
Volume18.77 公升
特性
值
EAN/UPC5715255238447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm