Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-E, Number of plates: 26

111H1228

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationChiller
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口類型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口類型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-26
Model no.22
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍H7/8F
Q1 接口類型Solder connection
Q2 接口尺寸範圍H5/8"
Q2 接口類型Solder connection
Q3 接口器類型Solder connection
Q3 接口尺寸範圍H3/8T
Q4 接口尺寸範圍H5/8"
Q4 接口類型Solder connection
特性
值
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
最大工作壓力 (MWP)[psi]653 psi
最大工作壓力 [bar]45.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Evaporator
功能備註Null
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案M
板片數量26
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE C22L-E
目錄Art. 4, par. 3
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証CRNEACKRAIA
類型名稱C22L-E

一般规格

特性
值
總重2.6 千克
淨重1.94 千克
Volume5.625 公升
特性
值
EAN/UPC5715255290629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm