Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZD, Number of plates: 202-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZD, Number of plates: 202

111H1220

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
ApplicationChiller
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸K76.3
H1 接口類型Solder connection
H2 接口尺寸K76.3
H2 接口類型Solder connection
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-202
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍Null
Q1 接口類型Null
Q2 接口尺寸範圍Null
Q2 接口類型Null
Q3 接口器類型Solder connection
Q3 接口尺寸範圍H7/8E
Q4 接口尺寸範圍H1"1/8
Q4 接口類型Solder connection
特性
Q5 接口尺寸範圍H7/8E
Q5 接口類型Solder connection
Q6 接口尺寸範圍H1"1/8
Q6 接口類型Solder connection
最大工作壓力 (MWP)[psi]711 psi
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Condenser
功能備註Null
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案ZD
板片數量202
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE C129L-CZD
目錄III
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証CEEACUAUL
類型名稱C129L-CZD

一般规格

特性
總重78.4 千克
淨重70.4 千克
Volume171.396 公升
特性
EAN/UPC5715255289913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm