Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZ-B, Number of plates: 86

111B6272

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸N1R
H1 接口類型G Internal thread connection
H2 接口尺寸N1R
H2 接口類型G Internal thread connection
H3 接口尺寸1''1/8B
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸H2''1/8E
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-86
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍K2.5"
Q1 接口類型Victaulic connection
Q2 接口尺寸範圍K2.5''
Q2 接口類型Null
Q3 接口器類型Null
Q3 接口尺寸範圍Null
Q4 接口尺寸範圍Null
Q4 接口類型Null
特性
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
最大工作壓力 (MWP)[psi]711 psi
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能Evaporator
功能備註With distributor
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案Z-B
板材質AISI 316L
板片數量86
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE C129L-EZ-B
目錄III
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
類型名稱C129L-EZ-B

一般规格

特性
總重34.05 千克
淨重33.9 千克
Volume116.748 公升
特性
EAN/UPC5702424591359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm