Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C118L-EZ, Number of plates: 80

111B7378

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸Null
H1 接口類型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口類型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-80
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍L2R
Q1 接口類型G External thread connection
Q2 接口尺寸範圍L2R
Q2 接口類型G External thread connection
Q3 接口器類型Null
Q3 接口尺寸範圍H18.2
Q4 接口尺寸範圍H1"5/8K
Q4 接口類型Solder connection
Q5 接口尺寸範圍Null
特性
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
最大工作壓力 (MWP)[psi]653 psi
最大工作壓力 [bar]45.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能Evaporator
功能備註With distributor
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
型號118
接口 H5 尺寸Null
板圖案Z
板片數量80
產品名稱Micro Plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型MPHE C118L-EZ
目錄III
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
類型名稱C118L-EZ

一般规格

特性
總重31.35 千克
淨重31.2 千克
Volume117.6 公升
特性
EAN/UPC5715162700549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm