Danfoss logo
Pic. I

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-113, Number of plates: 142

111H1225

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸T76.1
H1 接口類型Victaulic connection
H2 接口尺寸T76.1
H2 接口類型Victaulic connection
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHEX B3-113-142(71/35+35)-4.5-HDQ
Model No.113
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍Null
Q1 接口類型Null
Q2 接口尺寸範圍Null
Q2 接口類型Null
Q3 接口器類型Solder connection
Q3 接口尺寸範圍H1/2
Q4 接口尺寸範圍H1"1/8
特性
值
Q4 接口類型Solder connection
Q5 接口尺寸範圍H1/2
Q5 接口類型Solder connection
Q6 接口尺寸範圍H1"1/8
Q6 接口類型Solder connection
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
最大工作壓力 (MWP)[psi]653 psi
最大工作壓力 [bar]45.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Multifunctional
功能備註With distributor
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案H
板片數量142
產品名稱Brazed plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型BPHE B3-113
目錄III
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCECRNEACKRAIAUAUL
類型名稱B3-113

一般规格

特性
值
總重71.1 千克
淨重63.6 千克
Volume154.008 公升
特性
值
EAN/UPC5715255290360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm