Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 122
111H1195
Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111H1195
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application | Universal |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| H1 接口尺寸 | H2"1/8 |
| H1 接口類型 | Solder connection |
| H2 接口尺寸 | H2"1/8 |
| H2 接口類型 | Solder connection |
| H3 接口尺寸 | Null |
| H3 接口類型 | Null |
| H4 接口尺寸 | Null |
| H4 接口類型 | Null |
| H5 接口類型 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口類型 | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-113-122-4.5-HQ |
| Model No. | 052 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 接口尺寸範圍 | Null |
| Q1 接口類型 | Null |
| Q2 接口尺寸範圍 | Null |
| Q2 接口類型 | Null |
| Q3 接口器類型 | Null |
| Q3 接口尺寸範圍 | Null |
| Q4 接口尺寸範圍 | H1"3/8 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Q4 接口類型 | Solder connection |
| Q5 接口尺寸範圍 | H3/4 |
| Q5 接口類型 | Solder connection |
| Q6 接口尺寸範圍 | Null |
| Q6 接口類型 | Null |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 最大工作壓力 (MWP)[psi] | 653 psi |
| 最大工作壓力 [bar] | 45.0 bar |
| 冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| 功能 | Multifunctional |
| 功能備註 | With distributor |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | Single pack |
| 接口 H5 尺寸 | Null |
| 板圖案 | H |
| 板片數量 | 122 |
| 產品名稱 | Brazed plate heat exchanger |
| 產品群組 | Heat exchangers |
| 產品類型 | BPHE B3-052 |
| 目錄 | III |
| 硬焊材質 | Copper brazing |
| 設備 | Null |
| 設計溫度範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 設計溫度範圍 [°C] [最小值] | -196 °C |
| 設計溫度範圍 [°F] [最大值] | 320 °F |
| 設計溫度範圍 [°F] [最小值] | -390 °F |
| 認証 | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| 類型名稱 | B3-052 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 63.8 千克 |
| 淨重 | 55.8 千克 |
| Volume | 134.136 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |