Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 300

111H0958

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
ApplicationUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸Null
H1 接口類型Null
H2 接口尺寸K4
H2 接口類型Victaulic connection
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸K4
H4 接口類型Victaulic connection
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-300-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍K4
Q1 接口類型Victaulic connection
Q2 接口尺寸範圍Null
Q2 接口類型Null
Q3 接口器類型Victaulic connection
Q3 接口尺寸範圍K4
Q4 接口尺寸範圍Null
特性
值
Q4 接口類型Null
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
最大工作壓力 (MWP)[psi]290 psi
最大工作壓力 [bar]20.0 bar
冷媒R718
功能Multifunctional
功能備註Null
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案H
板片數量300
產品名稱Brazed plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型BPHE B3-260B
目錄IV
硬焊材質Copper brazing
設備FeetLiftStud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCECRNEACKRAIAUAUL
類型名稱B3-260B

一般规格

特性
值
總重335 千克
淨重311 千克
Volume636 公升
特性
值
EAN/UPC5715255273332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm