Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 30

021B9163

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
ApplicationUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 接口尺寸Null
H1 接口類型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口類型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口類型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口類型Null
H5 接口類型Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口類型Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-30-3.0-H(304L)
Model no.095B
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸範圍R1
Q1 接口類型R Internal thread connection
Q2 接口尺寸範圍R1
Q2 接口類型R Internal thread connection
Q3 接口器類型R Internal thread connection
Q3 接口尺寸範圍R1
Q4 接口尺寸範圍R1
Q4 接口類型R Internal thread connection
特性
Q5 接口尺寸範圍Null
Q5 接口類型Null
Q6 接口尺寸範圍Null
Q6 接口類型Null
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
最大工作壓力 (MWP)[psi]435 psi
最大工作壓力 [bar]30.0 bar
冷媒R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Multifunctional
功能備註Null
包裝數量1 pc
包裝方式Single pack
接口 H5 尺寸Null
板圖案H
板材質AISI 304L
板片數量30
產品名稱Brazed plate heat exchanger
產品群組Heat exchangers
產品類型BPHE B3-095B
目錄II
硬焊材質Copper brazing
設備Stud
設計溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值]-196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值]320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值]-390 °F
認証ASCRNEACPEDRoHSUAUL
類型名稱B3-095B

一般规格

特性
總重18.09 千克
淨重17.94 千克
Volume55.346 公升
特性
EAN/UPC5702424276805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm