Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ040D39Q

115F0290

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ040D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ040D39Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 標準版本 + 完整電氣箱
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]8.0 L
冷凝器型號J8
冷媒R134aR404AR448AR449AR452AR513A
特性
值
同一產品115N0290
壓縮機電源 [V]230/3/60
應用HBPMBP
技術往復式
描述OP-HJZ040D39Q
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]6300 m³/h
版本D39
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ D39
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
速度平台Fixed-speed
電壓範圍低值(60Hz)[V]200 V
電氣規範Q
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 50Hz [W]375 W
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇數量1
風扇直徑 [mm]457 mm
風扇電流 60Hz [A]2.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
總重95 千克
淨重82 千克
特性
值
Volume523.688 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm