Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-HJM050D49Q

115F0249

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R22, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT050-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM050D49Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM050D49Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - 標準版本 + 完整電氣箱 + 全套壓縮機保護
使用事業部中背壓
冷凝器型號J8
冷媒R22
壓縮機電源 [V]230/3/60
特性
值
應用MBP
技術往復式
描述OP-HJM050D49Q
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]6300 m³/h
版本D49
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ D49
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
速度平台Fixed-speed
電壓範圍低值(60Hz)[V]200 V
電氣規範Q
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 50Hz [W]375 W
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇數量1
風扇直徑 [mm]457 mm
風扇電流 60Hz [A]2.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
總重115 千克
淨重102 千克
特性
值
Volume428.75 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm