Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

OP-HGM072D39E

115F0169

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R22, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT072-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM072D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.56 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM072D39E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 標準版本 + 完整電氣箱
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]14.0 L
冷凝器型號N8
冷媒R22
壓縮機電源 [V]400/3/50
應用MBP
特性
值
技術往復式
描述OP-HGM072D39E
標稱電壓低值(50Hz [V]380 V
標稱電壓低值(60Hz)[V]460 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]415 V
標稱電壓高值(60Hz) [V]460 V
流量 @ 60Hz [m³/h]8800 m³/h
版本D39
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ D39
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
速度平台Fixed-speed
電氣規範E
頻率 [Hz]50/60 Hz
風扇功耗 50Hz [W]375 W
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇數量2
風扇直徑 [mm]457 mm
風扇電流 50Hz [A]2.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重143 千克
淨重128 千克
特性
值
Volume974.4 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm