Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJM056D39N

115F0159

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R22, 壓縮機電源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT056-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D39N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 標準版本 + 完整電氣箱
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]8.0 L
冷凝器型號J8
冷媒R22
特性
壓縮機電源 [V]230/1/60
應用MBP
技術往復式
描述OP-HJM056D39N
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]6300 m³/h
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ D39
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
速度平台Fixed-speed
電壓範圍低值(60Hz)[V]208 V
電氣規範N
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 50Hz [W]375 W
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇數量1
風扇直徑 [mm]457 mm
風扇電流 60Hz [A]2.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
總重107 千克
淨重94 千克
特性
Volume428.75 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm