OP-HGZ072D20Q
115F0109
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60
115F0109
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ72-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.75 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.29 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ072D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 12.19 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HGZ072D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial 和/或 Slim Pack - 標準版本 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 冷凝器型號 | N8 |
| 冷媒 | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 壓縮機電源 [V] | 230/3/60 |
| 應用 | HBPMBP |
| 技術 | 往復式 |
| 描述 | OP-HGZ072D20Q |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 230 V |
| 流量 @ 60Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
| 版本 | D20 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ D20 |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 200 V |
| 電氣規範 | Q |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 375 W |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 450 W |
| 風扇數量 | 2 |
| 風扇直徑 [mm] | 457 mm |
| 風扇電流 60Hz [A] | 2.60 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 140 千克 |
| 淨重 | 125 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 974.4 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |