Danfoss logo
OP-MGRN171MTC25E - OP-MGRN215MTC25E - OP-MGRN271MTC25E

OP-MGRN171MTC25E

114X5780

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ100-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGRN171MTC25E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-MGRN171MTC25E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dossier no.0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
SCIP dossier product nameOPTYMA C25
VersionDescriptionC25 : Optyma 配儲液器 + 風扇變速 + 截止閥 + 通用壓力開關(KP-17WB)+ 軟管 + 電氣箱 + 液管 + 最小HP/LP壓力開關
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]14.0 L
儲液器認證CE
冷凝器型號J7
冷媒R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
吸氣連接尺寸 [in]1-1/8 in
壓縮機電源 [V]400/3/50
寬度 [mm]1500.00 mm
應用MBP
特性
值
描述OP-MGRN171MTC25E
標稱電壓低值(50Hz [V]360 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]440 V
流量 @ 50Hz [m³/h]10700 m³/h
液體管路接口 [in]5/8 in
版本C25
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ C25
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
總高度 [mm]837.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]87 dBA
認証CE 認証
連接類型軟焊
長度 [mm]870.0 mm
電壓 50Hz [V]360 V
電壓 50Hz [V] [最大值]440 V
電氣規範E
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]390 W
風扇導流罩 / 格柵類型導流罩
風扇數量2
風扇葉片尺寸 [mm]560.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]222 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]207 V
風扇電流 50Hz [A]1.78 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重206.7 千克
淨重176 千克
Volume1781.322 公升
特性
值
EAN/UPC5702428562768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm