OP-MCRN060MTA02E
114X5732
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50
114X5732
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.08 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCRN060MTA02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.02 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-MCRN060MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dossier no. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 D7 |
| VersionDescription | A02 : Optyma 配儲液器 + 截止閥 + 通用壓力開關(KP-17WB)+ 軟管 + 電氣箱 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 5.2 L |
| 儲液器認證 | CE |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 10.22 A |
| 冷凝器型號 | D7 |
| 冷媒 | R404AR452AR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513A |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 5/8 in |
| 堵轉電流 (LRA)[A] | 38 A |
| 壓縮機電源 [V] | 400/3/50 |
| 寬度 [mm] | 900.00 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 應用 | MBP |
| 描述 | OP-MCRN060MTA02E |
| 標稱電壓低值(50Hz [V] | 360 V |
| 標稱電壓高值(50Hz) [V] | 440 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 4180 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 1/2 in |
| 版本 | A02 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ A02 |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 總高度 [mm] | 705.0 mm |
| 聲功率 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| 認証 | CE 認証EAC |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 長度 [mm] | 900.0 mm |
| 電壓 50Hz [V] | 360 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 440 V |
| 電氣規範 | E |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 220 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | 導流罩 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 500.000 mm |
| 風扇輸出功率 50Hz [W] | 65 W |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] | 207 V |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.97 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 93 千克 |
| 淨重 | 86.828 千克 |
| Volume | 866.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563079 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |