Danfoss logo
 OP-MCME068MTA02D

OP-MCME068MTA02D

114X5203

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R22, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT040-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCME068MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.12 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCME068MTA02D
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dossier no.06c82526-62ac-45b9-bd3e-b4819de24539
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 G4
VersionDescriptionA02 : Optyma 配儲液器 + 截止閥 + 通用壓力開關(KP-17WB)+ 軟管 + 電氣箱
使用事業部中背壓
儲液器認證CE
最大持續電流 (MCC) [A]10 A
冷凝器型號G4
冷媒R22
吸氣連接尺寸 [in]5/8 in
壓縮機電源 [V]400/3/50
寬度 [mm]755.00 mm
應用MBP
技術往復式
特性
值
描述OP-MCME068MTA02D
標稱電壓低值(50Hz [V]400 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]400 V
流量 @ 50Hz [m³/h]3150 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本A02
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A02
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)3
總高度 [mm]656.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]76 dBA
長度 [mm]700.0 mm
電壓 50Hz [V]400 V
電壓 50Hz [V] [最大值]400 V
電氣規範D
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]7.1 A
風扇功耗 50Hz [W]135 W
風扇功耗 60Hz [W]235 W
風扇數量1
風扇葉片尺寸 [mm]400.000 mm
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]400 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]400 V
風扇電流 50Hz [A]0.44 A
風扇電流 60Hz [A]0.50 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]400/3/50

一般规格

特性
值
總重81 千克
淨重73.5 千克
Volume511.024 公升
特性
值
EAN/UPC5702428563987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm