Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-LCHC021

114X1601

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R452A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21CL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LCHC021SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC021
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA01 : Optyma 配KP壓力控制用銅管 + 吸氣與液管截止閥 + 儲液器 + 接線盒
使用事業部低背壓
儲液器容積 [L]1.1 L
儲液器認證CE
冷凝器型號BG_6
冷媒R404AR452A
同一產品114X1565
吸氣連接尺寸 [in]3/8 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用LBP
描述OP-LCHC021SCA01G
特性
值
標稱電壓高值(60Hz) [V]253 V
流量 @ 50Hz [m³/h]1150 m³/h
液體管路接口 [in]1/4 in
版本A01
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A01
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
認証CE 認証EAC
速度平台Fixed-speed
電壓 50Hz [V]207 V
電壓 50Hz [V] [最大值]253 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]207 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]4 A
風扇功耗 50Hz [W]29 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]300 mm
風扇葉片尺寸 [mm]300.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]14 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]253 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]207 V
風扇電流 50Hz [A]0.18 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重33 千克
淨重23 千克
特性
值
Volume142.545 公升
EAN/UPC5702428565363