Danfoss logo
OP-MCHC010SCA01G - OP-MCHC013SCA01G - OP-MCGC015SCA01G - OP-MCGC018SCA01G

OP-MCGC018SCA01G

114X0557

使用事業部: 低背壓; 中背壓, 冷媒: R134a; R513A; R1234yf, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC018SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC018SCA01G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA01 : Optyma 配KP壓力控制用銅管 + 吸氣與液管截止閥 + 儲液器 + 接線盒
使用事業部低背壓中背壓
儲液器認證UL
冷凝器型號BG_4/5
冷媒R134aR513AR1234yf
吸氣連接尺寸 [in]3/8 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用MBP
技術往復式
描述OP-MCGC018SCA01G
標稱電壓高值(60Hz) [V]240 V
流量 @ 50Hz [m³/h]800 m³/h
特性
值
液體管路接口 [in]1/4 in
版本A01
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A01
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
聲功率 50Hz [db(A)]64 dBA
認証CE 認証EAC
速度平台Fixed-speed
電壓 50Hz [V]220 V
電壓 50Hz [V] [最大值]240 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]55 W
風扇功耗 60Hz [W]53 W
風扇數量1
風扇葉片尺寸 [mm]254.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]16 W
風扇輸出功率 60Hz [W]16 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 50Hz [A]0.39 A
風扇電流 60Hz [A]0.35 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重25.16 千克
淨重24 千克
特性
值
Volume71.633 公升
EAN/UPC5702428565851