Danfoss logo
 OP-MCGC007NLA01G - 114X0254

OP-MCGC007NLA01G

114X0254

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
Compressor modelNL7.3MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC007NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007NLA01G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA01 : Optyma 配KP壓力控制用銅管 + 吸氣與液管截止閥 + 儲液器 + 接線盒
使用事業部中背壓
冷凝器型號BG_2
冷媒R134aR513A
吸氣連接尺寸 [in]5/16 in
壓縮機相位1
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用MBP
描述OP-MCGC007NLA01G
標稱電壓高值(50Hz) [V]240 V
特性
值
流量 @ 50Hz [m³/h]420 m³/h
液體管路接口 [in]1/4 in
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A01
相位1
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]56 dBA
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証
速度平台Fixed-speed
電壓範圍低值(50Hz) [V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]24 W
風扇數量1
風扇直徑 [mm]200 mm
風扇相位1
風扇葉片尺寸 [mm]200.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]27 W
風扇輸出功率 60Hz [W]5 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 50Hz [A]0.19 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重18.7 千克
淨重18 千克
特性
值
Volume33.521 公升
EAN/UPC5715255133674