Danfoss logo
OP-MCGC004A04G

OP-MCGC004KLA04G

114X0116

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
Compressor modelKLE4.0GFTX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC004KLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC004KLA04G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 配KP17WB + FSA套件 + 電源線
使用事業部中背壓
冷凝器型號BG_1
冷媒R134aR513A
吸氣連接尺寸 [in]1/4 in
壓縮機相位1
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用MBP
描述OP-MCGC004KLA04G
標稱電壓高值(50Hz) [V]240 V
特性
值
流量 @ 50Hz [m³/h]300 m³/h
液體管路接口 [in]1/4 in
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A04
相位1
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]52 dBA
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証
速度平台Fixed-speed
電壓範圍低值(50Hz) [V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]24 W
風扇數量1
風扇直徑 [mm]172 mm
風扇相位1
風扇葉片尺寸 [mm]172.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]27 W
風扇輸出功率 60Hz [W]5 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 50Hz [A]0.19 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重15.7 千克
淨重15 千克
特性
值
Volume26.287 公升
EAN/UPC5715255136217