OP-MCGC004TLA04G
114X0111
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A; R1234yf, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114X0111
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | TL4GX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.16 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC004TLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004TLA04G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 配KP17WB + FSA套件 + 電源線 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器認證 | UL |
| 冷凝器型號 | BG_1 |
| 冷媒 | R134aR513AR1234yf |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 1/4 in |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
| 應用 | MBP |
| 技術 | 往復式 |
| 描述 | OP-MCGC004TLA04G |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 240 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 300 m³/h |
特性 | 值 |
|---|---|
| 液體管路接口 [in] | 1/4 in |
| 版本 | A04 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ A04 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 聲功率 50Hz [db(A)] | 52 dBA |
| 認証 | CE 認証EAC |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓 50Hz [V] | 220 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 240 V |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 27 W |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 24 W |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 172.000 mm |
| 風扇輸出功率 50Hz [W] | 5 W |
| 風扇輸出功率 60Hz [W] | 5 W |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] | 240 V |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] | 220 V |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max] | 240 V |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min] | 220 V |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.19 A |
| 風扇電流 60Hz [A] | 0.17 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 15.772 千克 |
| 淨重 | 15.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 51.844 公升 |
| EAN/UPC | 5702428566285 |