Danfoss logo
 OP-MCGC003TLA04G - OP-MCGC004TLA04G - OP-MCGC005TLA04G

OP-MCGC003TLA04G

114X0107

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A; R1234yf, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL3GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.13 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC003TLA04G 220V R134a (TL3GXT2)
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC003TLA04G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 配KP17WB + FSA套件 + 電源線
使用事業部中背壓
儲液器認證UL
冷凝器型號BG_1
冷媒R134aR513AR1234yf
吸氣連接尺寸 [in]1/4 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用MBP
技術往復式
描述OP-MCGC003TLA04G
標稱電壓高值(60Hz) [V]240 V
流量 @ 50Hz [m³/h]300 m³/h
特性
值
液體管路接口 [in]1/4 in
版本A04
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A04
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
聲功率 50Hz [db(A)]52 dBA
認証CE 認証EAC
速度平台Fixed-speed
電壓 50Hz [V]220 V
電壓 50Hz [V] [最大值]240 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]27 W
風扇功耗 60Hz [W]24 W
風扇數量1
風扇葉片尺寸 [mm]172.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]5 W
風扇輸出功率 60Hz [W]5 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 50Hz [A]0.19 A
風扇電流 60Hz [A]0.17 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重16.22 千克
淨重15.016 千克
特性
值
Volume52.881 公升
EAN/UPC5702428566315