Danfoss logo
 OP-LGHC0601UWF300Q OP-LGHC0751UWF300Q

OP-LGHC0751UWF300Q

114N6744

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
AWEF 應用室內
AWEF 顯示
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ271-3LR1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LGHC0751UWF300Q NTZ271A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGHC0751UWF300Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
VersionDescriptionWF : WE + 乾燥過濾器、視液鏡、帶線圈電磁閥
使用事業部低背壓
儲液器容積 [L]17.0 L
最大持續電流 (MCC) [A]53 A
冷凝器型號M3
冷媒R404A
吸氣連接尺寸 [in]1 in
壓縮機相位3
壓縮機電源 [V]230/3/60
應用LBP
特性
技術往復式
描述OP-LGHC0751UWF300Q
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]5000 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ WF
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
認証UL listed
認證檔案名稱79S0
速度平台Fixed-speed
電壓 60Hz [V]230 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]200 V
電氣規範Q
頻率 [Hz]60 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]40.4 A
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量2
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇相位1
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 60Hz [A]1.97 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
總重210 千克
淨重194 千克
Volume644.16 公升
特性
EAN/UPC5702428388320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm