Danfoss logo
 OP-HGZC0400UWJ300R

OP-HGZC0400UWJ300R

114N3619

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 460/3/60

产品规格

特性
AWEF 應用室內
AWEF 顯示
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ050-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300R MTZ50-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.99 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HGZC0400UWJ300R
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWJ : 電氣箱、儲液器、雙壓力控制、風扇循環控制、乾燥過濾器、視液鏡
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]8.0 L
儲液器認證UL
最大持續電流 (MCC) [A]10.2 A
冷凝器型號H3
冷媒R134aR404AR448AR449AR452A
吸氣連接尺寸 [in]7/8 in
壓縮機電源 [V]460/3/60
寬度 [mm]800.00 mm
特性
應用MBP
描述OP-HGZC0400UWJ300R
標稱電壓低值(60Hz)[V]460 V
標稱電壓高值(60Hz) [V]460 V
流量 @ 60Hz [m³/h]5800 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本WJ
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ WJ
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
總高度 [mm]671.0 mm
認証UL listed
速度平台Fixed-speed
連接類型軟焊
長度 [mm]1199.0 mm
電壓 60Hz [V]460 V
電氣規範R
頻率 [Hz]60 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]7.7 A
風扇功耗 60Hz [W]298 W
風扇數量2
風扇直徑 [mm]356 mm
風扇葉片尺寸 [mm]356.000 mm
風扇輸出功率 60Hz [W]150 W
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]460 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]460 V
風扇電流 60Hz [A]0.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]460/1/60

一般规格

特性
總重143 千克
淨重125.45 千克
Volume387.8 公升
特性
EAN/UPC5702428586252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm